SACC-FSBPY0,4-94H/RJ45-0,2PWR
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1415375
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet Hybrid CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Y-Kodierung, Hybrid-Leitung
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
Bestellhinweis: | Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten |
Sicherheitshinweis | |
Sicherheitshinweis | WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. |
• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. | |
• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
• Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. | |
• Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen. | |
• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. | |
• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. | |
• Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden | |
• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. | |
• Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen: o Auf dem Produkt o Auf dem Verpackungsetikett o In der mitgelieferten Dokumentation o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt |
|
• Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug | |
• Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt zu finden | |
• Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. | |
• Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich. |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (Einbauseitig) |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
Sensorart | Ethernet Hybrid |
Polzahl | 8 |
Kodierung | Y |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Material | Zinkdruckguss (vernickelt) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | FKM |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
Nennspannung UN | 48 V AC (Power und Daten) |
50 V DC (Power und Daten) | |
Nennstrom IN | 0,5 A (Daten) |
6 A (Power) | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Hybrid-Leitung |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (Einbauseitig) |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Verriegelungsart Kopf | SPEEDCON |
Kodierung | Y |
Ethernet-Hybrid [94H] | |
Leitungsgewicht | 87 kg/km |
UL AWM Style | 21815 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet-Hybrid [94H] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,20 mm |
AWG Spannungsversorgung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,15 mm² (Daten) |
4x 0,6 mm² (Power) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,05 mm (Daten) |
1,4 mm (Power) | |
Leitungsaußendurchmesser | 7,60 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP (Daten) |
PP (Power) | |
Einzelader, Farbe | weiß/orange, orange, weiß/grün, grün, weiß, blau, braun, schwarz |
Gesamtverseilung | 1 Sternvierer und 4 Adern mit 2 Füllern |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 280,00 Ω/km (Daten) |
≤ 34,60 Ω/km (Power) | |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Betriebskapazität | nom. 50 nF (pro Kilometer) |
Differentialimpedanz | 100 Ω ±5 % (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 38 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 76 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Verfahrweg: 4,5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 4 m/s² |
Zugfestigkeit | 70 N (nach DIN EN 50565-1 bei beweglicher Verlegung) |
240 N (nach DIN EN 50565-1 bei fester Verlegung) | |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 56,3 dB (bei 4 MHz) |
50,3 dB (bei 10 MHz) | |
47,2 dB (bei 16 MHz) | |
45,8 dB (bei 20 MHz) | |
42,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
38,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
35,3 dB (bei 100 MHz) | |
Schirmdämpfung | 6 dB (bei 4 MHz) |
9,5 dB (bei 10 MHz) | |
12,1 dB (bei 16 MHz) | |
13,5 dB (bei 20 MHz) | |
17,1 dB (bei 31,25 MHz) | |
24,8 dB (bei 62,5 MHz) | |
32 dB (bei 100 MHz) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754 |
nach DIN VDE 0472 Teil 815 | |
Flammwidrigkeit | nach UL 2556, Abschnitt 9.1 und UL 1581 Abschnitt 1100 |
nach UL 2556 Abschnitt 9.3 und UL 1581 Abschnitt 1060 | |
Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-404 |
nach DIN EN 50363-10-2 | |
Sonstige Beständigkeit | adhäsionsarm |
Besondere Eigenschaften | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
silikonfrei | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
IP65/IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 80 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 80 °C (ohne mechanische Betätigung) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-113 |
Artikelnummer | 1415375 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | ABQDGI |
Produktschlüssel | ABQDGI |
GTIN | 4055626045764 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 62,22 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 66,012 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien