Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-E-MS-3CON-M16/0,5-18AWG - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1019512

Gerätesteckverbinder Vorderwand, 4-polig, A-Kodierung, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,75 mm2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238062

Produktdetails