SACC-DSI-M12FS-5P-M16/0,095AEH - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1057277

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Buchse, gerade, M12, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, M12, Einzellitzen, Kabellänge: 0,095 m, 0,25 mm2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238234

Produktdetails








Kompatible Produkte