EV-T2CCS-M4X20-BIT-CTS
-
Reparatur-Kit
1295670
CHARX connect, CCS Typ 2, Reparatur-Kit, Zubehör, Gehäuse: schwarz, mit DC-Kontakthalterung mit integriertem vorderen Teil der DC-Kontakte, mit speziellem Bit (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) für Sicherheitsschraubendreher, IEC 62196-3-1, Austausch ohne Leeren der Kühlflüssigkeit
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vollständiges Produktprogramm
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Wartungsfreundlicher Austausch des Steckgesichtrahmens ohne Ablassen der Kühlflüssigkeit