ST-REL2-KG230AC/1AU
-
Relaisstecker
2826486
Relaisstecker, bestückt mit Kleinschaltrelais, Kontakte (AgPd60): kleine Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 230 V AC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke
Produktdetails
Produkttyp | Relaismodul |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 03.07.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,15 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 230 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 184 V AC ... 243,8 V AC (20 °C) |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 5 mA |
Ansprechzeit typisch | 4 ms ... 10 ms (bei AC) |
Rückfallzeitbereich typisch | 4 ms ... 10 ms (bei AC) |
Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter |
Überspannungsschutz; Varistor | |
Betriebsspannungsanzeige | ja |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Schaltkontaktes | Doppelkontakt |
Kontaktmaterial | AgPd60, hartvergoldet |
Schaltspannung maximal | 30 V AC |
36 V DC | |
Grenzdauerstrom | 0,5 A |
Einschaltstrom maximal | 0,2 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 5 W (bei 24 V DC) |
Schalten: bei zerstörter Goldschicht | |
Hinweis | folgende Werte gelten bei zerstörter Goldschicht |
Schaltspannung maximal | 125 V AC |
150 V DC | |
Grenzdauerstrom | 2 A |
Einschaltstrom maximal | 2 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 29 W (bei 24 V DC) |
29 W (bei 48 V DC) | |
29 W (bei 60 V DC) | |
60 VA (bei 250 V AC) |
Breite | 14,6 mm |
Höhe | 33 mm |
Tiefe | 66,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110b, Gr. C für 250 V AC |
IEC 60255/DIN VDE 0435 (in relevanten Teilen) | |
DIN EN 50178/VDE 0160 (in relevanten Teilen) | |
EN 60730/DIN VDE 0631 | |
DIN VDE 0160 (in relevanten Teilen) |
Montageart | Steckmontage |
Artikelnummer | 2826486 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | H10 |
Produktschlüssel | DK61B2 |
GTIN | 4017918077952 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,86 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35,4 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 858b16cc-69d1-480b-8c13-665f3b533bf7 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien