RL-EE-RS-2-SC/4X21
-
Relaissockel
1644104
Relaissockel ECOR-2, für Industrierelais mit 4 Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Nennspannung UN | 250 V AC/DC |
| Nennstrom IN | max. 12 A (Applikations- / Bestückungsabhängig) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M2,5 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülsen) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 12 (starr) |
| 20 ... 14 (flexibel) |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 78 mm |
| Tiefe | 56 mm |
| Farbe | verkehrsgrau B (RAL 7043) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1644104 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DKF313 |
| Produktschlüssel | DKF313 |
| GTIN | 4067923173231 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 63,08 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 57,4 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
REL-IR-BL- 24DC/4X21 - Einzelrelais 1032521
-
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - Einzelrelais 1032527
-
REL-IR-BL-230AC/4X21 - Einzelrelais 1032529
-
REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - Einzelrelais 1032531
-
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - Einzelrelais 1109557
-
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - Einzelrelais 1109558
-
REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - Einzelrelais 1109560
-
REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - Einzelrelais 1109561
-
REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - Einzelrelais 1109562
-
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - Einzelrelais 1109563
-
REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - Einzelrelais 1109564
-
RL-EE-2-RH-1 - Haltebügel 1644127
-
RL-EE-2-RH - Haltebügel 1644134
-
DP-12-220 DC - Steckmodul 2907517
-
LV-120-230AC/110DC - Steckmodul 2833738
-
RC-120-230UC - Steckmodul 2833767
-
MP 1 - Kennzeichnungsschildchen 2833631
-
DB 50- 90 BU - Drahtbrücke 2821180
-
DB 50- 90 BK - Drahtbrücke 2820916
-
DB 50- 90 GY - Drahtbrücke 2820929
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien