ECOR-1-BSC2-RT/2X21
-
Relaissockel
1027546
Relaissockel ECOR-1..., für Miniaturleistungsrelais oder Kleinschaltrelais mit 1 oder 2 Wechslern, Bolzenanschluss, zur Montage auf NS 35/7,5.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Nicht einzusetzen zur Trennung von SELV / PELV Stromkreisen zu anderen Stromkreisen, da eine Sichere Trennung nicht gewährleistet ist. |
Hinweis zum Betrieb | Die Ausgänge sind für das Schalten unterschiedlicher Außenleiter nicht geeignet. |
Hinweis zum Betrieb | Der Berührschutz des Artikels muss (bei Spannungen > 25 V AC/60 V DC) durch den Anlagenerrichter sichergestellt werden. Es handelt sich um ein Einbaugerät ohne Schutz gegen direktes Berühren. |
Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module in Tragschienenrichtung wird mindestens eine Basisisolierung eingehalten. Sollte die Applikation höhere Anforderungen an die Isolierung stellen (Verstärkte Isolierung) so sollte dies durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
Produkttyp | Relaissockel |
Produktfamilie | ESSENTIAL edition |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | ≤ 230 V AC/DC |
Nennstrom IN | 10 A |
Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt | 2 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Eingangsseite | |
Anschlussart | Bolzenanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) |
0,2 mm² ... 1,5 mm² (mit Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) |
0,2 mm² ... 1,5 mm² (mit Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
Ausgangsseite | |
Anschlussart | Bolzenanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) |
0,2 mm² ... 1,5 mm² (mit Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) |
0,2 mm² ... 1,5 mm² (mit Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
Breite | 15,8 mm |
Höhe | 71,5 mm |
Tiefe Haltebügel | 58,1 mm (mit Haltebügel) |
Farbe | verkehrsgrau B (RAL 7043) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 1027546 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Rabattgruppe | H10 |
Produktschlüssel | DKF312 |
GTIN | 4055626522210 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,297 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - Einzelrelais 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - Einzelrelais 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - Einzelrelais 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - Einzelrelais 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - Einzelrelais 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Einzelrelais 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Einzelrelais 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Einzelrelais 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - Einzelrelais 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Einzelrelais 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - Einzelrelais 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - Einzelrelais 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - Einzelrelais 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - Einzelrelais 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Einzelrelais 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Einzelrelais 2908181
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien