UM-FLK14/8RM/MSTB/ 683-DO
-
Relaismodul
2319744
VARIOFACE-Relaismodul, mit COMBICON-Schraubanschluss und einem 14-poligen Flachbandkabel-Steckverbinder, 1 Wechsler, Stecksockel für 8 Miniaturrelais, Eingangsspannung 24 V DC
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Produkttyp | Relaismodul |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Isolierung | verstärkte Isolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Typischer Eingangsstrom bei UN | Bestückungsabhängig |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode, Verpolschutzdiode |
Statusanzeige/Kanal | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 3 A |
Versorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Polzahl | 9 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Steuerungsebene | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
Anschlussart | Flachbandkabelanschluss |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 14 |
Breite | 111 mm |
Höhe | 126 mm |
Tiefe | 64 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178: 1998-04 |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178: 1998-04 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2319744 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DK2A88 |
GTIN | 4046356427722 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 293,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 280,2 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien