PLC-RSP- 24UC/21-21 - Relaismodul
2912510

PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../21-21 mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schmale Bauform
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
RT-III gedichtete Relais
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Funktionelle Steckbrücken
Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung