PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN - Relaismodul
2967413

PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../SEN mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 230 V AC/ 220 V DC

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen
Zeiteinsparung bis 60 %
Relaismodule mit sicherer Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
Platzeinsparung bis 80 %
Direkter Anschluss des Sensors am Relaismodul
Funktionelle Steckbrücken