EMG 17-REL/KSR- 60/21-21-LC AU
-
Relaismodul
2941442
Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi+Au): kleine bis große Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 60 V AC/DC
Produktdetails
Produkttyp | Relaismodul |
Anwendung | Universal |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Isolierung | Basisisolierung |
Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 kV zwischen Eingangsstromkreis und Ausgangskontaktstrompfaden | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen Eingangs- und Kontaktstromkreis (oder Ausgangskontaktstrompfad) | |
Isolierung | Sichere Trennung, verstärkte Isolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 03.07.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,48 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., Wechsler/Wechsler) |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 2,3 kV |
Luft- und Kriechstrecken zwischen Eingangs- und Kontaktstromkreis (oder Ausgangskontaktstrompfad) | |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 60 V AC/DC |
Eingangsspannungsbereich | 48 V AC/DC ... 66 V AC/DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,1 |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 8 mA |
Ansprechzeit typisch | 8 ms |
Rückfallzeit typisch | 10 ms |
Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | Einfachkontakt, 2 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi, hartvergoldet |
Schaltspannung maximal | 30 V AC |
36 V DC | |
Grenzdauerstrom | 50 mA |
Einschaltstrom maximal | 0,2 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 1,2 W (bei 24 V DC) |
Schalten: bei zerstörter Goldschicht | |
Hinweis | folgende Werte gelten bei zerstörter Goldschicht |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 5 A |
Einschaltstrom maximal | 6 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 120 W (bei 24 V DC) |
95 W (bei 48 V DC) | |
60 W (bei 60 V DC) | |
40 W (bei 110 V DC) | |
55 W (bei 220 V DC) | |
1250 VA (bei 250 V AC) |
Erregerseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Kontaktseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 62,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 40 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 |
Luft- und Kriechstrecken zwischen Eingangs- und Kontaktstromkreis (oder Ausgangskontaktstrompfad) | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | EN 61810-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2941442 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Rabattgruppe | H10 |
Produktschlüssel | DK6146 |
GTIN | 4017918080440 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 56,86 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 56,8 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Ihre Vorteile
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien