RV 8-TP(2,4X0,8)L
-
Rangierverteiler
3191013
Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 5 A, Anschlussart: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Querschnitt: 0,22 mm2 - 0,56 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Potenzialverteiler |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Anschlüsse | 16 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 8 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 16 |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage | |
TERMI-POINT-Stiftabmessungen | 2,4 x 0,8 mm |
Lage des TERMI-POINT-Stiftes | senkrecht |
Leiterquerschnitt starr | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 20 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 20 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
Nennstrom | 5 A |
Belastungsstrom maximal | 5 A |
Nennspannung | 250 V |
Breite | 7,6 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3191013 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | B10 |
Produktschlüssel | BE531X |
GTIN | 4017918093426 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 68,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 68,11 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
STG 8-RV/Q - Steckergehäuse 3190302
-
STG 2-RV/Q - Steckergehäuse 3190247
-
STG 8-RV/L - Steckergehäuse 3190195
-
STG 10-RV/L - Steckergehäuse 3190205
-
STG 1-RV/L - Steckergehäuse 3190124
-
STG-MTN 0,5-1,0 - Crimpkontakt 3190438
-
S-FS (2,8X0,8) - Potenzialausgleichsschiene 3191699
-
D-RV 8 - Abschlussdeckel 3191026
-
RV 8-SPSA - Montagematerial 3193011
-
KZMP-RV 8:A-H - Kennzeichnungsmaskenpaar 3191327
-
KZMP-RV 8:1-8 - Kennzeichnungsmaskenpaar 3191330
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Zackband 1054000
-
ZB 7,62 CUS - Zackband 0824997
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
Ihre Vorteile
Die außenliegenden Gehäusestege übernehmen die Funktion einer Kabelkanal-Seitenwand, so dass eine gute Leitungsführung gewährleistet ist und handelsübliche Kabelkanalabdeckungen verwendbar sind
Die rot-weißen Kennzeichnungsmasken mit abwechselnd negativer/positiver Beschriftung 1-8 oder a-h trennen die Stiftreihen klar voneinander und erleichtern das Anschließen und Auffinden bestimmter Anschlüsse
Zwischen Stiftfeld und Bezeichnungsrippe befinden sich je zwei Gehäusenuten, in die Potenzial-Sammelschienen eingesetzt werden können
Das RV 8-Element besitzt beiderseits der hochgezogenen Bezeichnungsrippe je 8 TERMI-POINT®(TP)-Stifte 2,4 x 0,8 mm für die Zu- und Abgangsleiter
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien