PV-SET 3ST-SPD-FESD-SC
   - 
  Überspannungsschutzgerät-Set
    
      2901860
      
      
    
  
      Überspannungsschutz im IP65 Gehäuse für die DC-Seite eines Wechselrichters für Dreistring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC. Mit Feuerwehrschalter.
Produktdetails
| IEC-Prüfklasse | PV T1 | 
| PV T2 | |
| Bauform | Installationsgehäuse | 
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt | 
| Enthalten in Set | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) | 
| 1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II | 
| Überspannungskategorie | III | 
| Verschmutzungsgrad | 2 | 
| Nennspannung UN | 1000 V DC | 
| Nennstrom IN | 24 A DC (gesamt) | 
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Schaltfunktion | Wechsler, 1-polig | 
| Betriebsspannung maximal Umax AC | 250 V AC | 
| Betriebsspannung maximal Umax DC | 30 V DC | 
| Betriebsstrom maximal Imax | 1,5 A AC (250 V AC) | 
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Anschlussart | MC 1,5/3 | 
| Schraubengewinde | M2 | 
| Anzugsdrehmoment min | 0,25 Nm | 
| Anzugsdrehmoment | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. | 
| Abisolierlänge | 7 mm | 
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² | 
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² | 
| Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² | 
| Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² | 
| Leiterquerschnitt AWG | 30 ... 14 (UL) | 
| Breite | 250 mm | 
| Höhe | 370 mm | 
| Tiefe | 122 mm | 
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 Gehäuse | 
| V0 (Steckverbinder) | |
| Material Deckel | Polycarbonat, transparent | 
| Material Gehäuse | Polycarbonat glasfaserverstärkt | 
| Wirkungsrichtung | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) | 
| Nennspannung UN | 1000 V DC (Höchste Dauerspannung) | 
| Nennlaststrom IL | 24 A DC | 
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA DC | 
| ≤ 350 µA | |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mVA | 
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA | 
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA | 
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA | 
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 5 kA | 
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV | 
| Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV | 
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns | 
| Ansprechzeit tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns | 
| Ansprechzeit tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns | 
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | nicht erforderlich | 
| Schutzschaltung PV Wechselspannungsseite (AC) | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 V AC | 
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 8 kV | 
| Bemessungsstrom IN | 0,5 A | 
| Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6 kV | 
| Kurzschlussstrom ISCSTC | 8 A DC (je String) | 
| Leerlaufspannung UOCSTC | 830 V DC (Solargenerator) | 
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA | 
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns | 
| Ansprechzeit tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns | 
| Ansprechzeit tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns | 
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 5 kA | 
| Empfohlene Vorsicherung maximal | nicht erforderlich | 
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA | 
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 5 kA | 
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | nicht erforderlich | 
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA | 
| Nennlaststrom IL | 24 A DC | 
| Höchste Dauerspannung UCPV | 1000 V DC | 
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 20 µA DC | 
| ≤ 350 µA | |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV | 
| Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV | 
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mVA | 
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 | 
| IP65 | |
| Schlagfestigkeit | IK08 | 
| Umgebungsbedingungen | A, B | 
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 45 °C | 
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN 50539-11 | 
| Normen/Bestimmungen | IEC 61439-2 | 
| Hinweis | 2011 | 
| Normen/Bestimmungen | EN 61439-2 | 
| Hinweis | 2011 | 
| Normen/Bestimmungen | EN 50539-11 | 
| Hinweis | Überspannungsschutz | 
| Montageart | AP/Wandmontage | 
| Artikelnummer | 2901860 | 
| Verpackungseinheit | 1 Stück | 
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | 
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) | 
| Rabattgruppe | Z00 | 
| Produktschlüssel | DTHAAA | 
| GTIN | 4046356912051 | 
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4 270 g | 
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4 270 g | 
| Zolltarifnummer | 85363030 | 
| Ursprungsland | DE | 
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % | 
PHOENIX CONTACT GmbH
        
        Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien