PRT-PV-P-1500/20-680 - Überspannungsableiter Typ 2
1026507

Überspannungsschutzgerät für platzsparende Leiterplatteninstallation, gemäß Typ 2 / Class II, für 2-polige isolierte 1500-V-DC-Spannungssysteme und für 3-phasige Stromversorgungsnetze bis 690 V AC in Kombination (L1, L2, L3, PE, N), mit integriertem Fernmeldekontakt in jedem Stecker, Statusanzeige am Modul

Produktdetails








Ihre Vorteile

Geringer Platzbedarf dank miniaturisierter Produkte
Dauerhafte Funktionsüberwachung dank integriertem Fernmeldekontakt
Einhaltung aktueller Normenvorgaben mit Überspannungsschutz für PCB