SAC-4P-M12MST-M12FST/.../... - Powerleitung
1276619

Powerleitung, 4-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), für Gleichstrom bis 16 A / 63 V

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung