UL Listed
Zulassungs-ID: E468743Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Powerleitung, 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: T, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), für Gleichstrom bis 12 A / 63 V
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |