SAC-4P-M12FSS PE/.../... - Powerleitung
1276637

Powerleitung, 4-polig, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: S, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), für Wechselstrom bis 16 A/690 V

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung