SAC-3P- 2,0-PVC/M12FSS PE WD
-
Powerleitung
1423059
Powerleitung, 3-polig, PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: S, Kabellänge: 2 m, für Wechselstrom bis 16 A/230 V
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung