INTERBUS-Systemkoppler für PCs mit PCI Bus
Die Systemkoppler integrieren Master- und Slave-Funktionalitäten platzsparend und kostengünstig auf einer Anschaltbaugruppe.
Anwendungsbereiche finden sich überall da, wo der PC gleichzeitig Steuerungsfunktionen in einem unterlagerten INTERBUS-System durchführt und eine rückwirkungsfreie Anbindung an ein überlagertes INTERBUS-System benötigt.
Eine typische Anwendung ist z. B. die interne Steuerung eines Roboters mit einem PC und die gleichzeitige Anbindung an das Anlagennetzwerk.
Die Software-Schnittstellen zum Anwendungsprogramm sind kompatibel zu INTERBUS Generation 4 PC-Anschaltbaugruppen wie der IBS PCI SC/I-T. Konfiguration, Parametrierung und Diagnose wird wie bei allen Generation 4 Karten durch die INTERBUS-Software CMD unterstützt.
Für einen unterbrechungsfreien Betrieb des überlagerten INTERBUS-Systems bietet die Baugruppe den Anschluss einer externen 24-V-DC-Spannungsversorgung.
IBS PCI SC/RI/I-T
-
Anschaltbaugruppe
2730080
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Externe 24-V-DC-Spannungsversorgung
Direkte Einbindung in OPC-basierte Visualisierungssysteme über OPC-Server
Installation mehrerer Karten in einem PC mit Überwachung mehrerer INTERBUS-Linien
Parametrierung und Diagnose mit Diag+
Funktionskompatible Treiber
Zugriff auf Daten des INTERBUS-Systems und der Steuerung über Visualisierungsstationen
INTERBUS-Parameterkanal (PCP) wird unterstützt
Zugriff auf Hochsprachen-Applikationen über HFI