Ethernet-Patch-Panel ermöglichen eine einfache und schnelle Verbindung zwischen der Feld- und der Schaltschrankverkabelung. Die passiven Anschlussfelder sind eine komfortable Alternative zur Vor-Ort-Konfektionierung von RJ45-Steckverbindern. Die IDC-Schnellanschlussklemmen ermöglichen den werkzeuglosen Anschluss ohne das Abisolieren der Einzeladern. Die Klemmen mit den eingelegten Adern werden einfach per Hand zugedrückt. Beachten Sie den zulässigen Einzeladerdurchmesser und das zulässige Isoliermaterial.
PP-RJ-IDC-E
-
Patch-Panel
1746805
Patch-Panel, RJ45-Buchse auf IDC-Klemmen, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung, IECEx- und ATEX-Zulassung, Schiffbauzulassung DNV
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Patch-Panel |
| MTTF | 105699 Jahre |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsisolationsspannung | 85 V DC (Nach EN/IEC 60079-7, Anhang H) |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frequenzbereich | 250 MHz |
| Anschlussart | IDC-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | CAT6 |
| Pinbelegung | 1:1 |
| Übertragungslänge | 100 m (inkl. Patch-Leitungen) |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 22 |
| Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 26 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 22 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 26 |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,6 mm (Klemme ist mit PVC-Isolierung geprüft - weitere Isolierstofftypen auf Anfrage) |
| Häufigkeit des Anschlusses von Leitungen gleichen Querschnitts | 10 |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Ausgangsnennspannung | < 57 V DC |
| Ausgangsleistung maximal | 60 W |
| Maximaler Ausgangsstrom | 725 mA (Pro Kanal) |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 23,8 mm |
| Höhe | 101,3 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material (Gehäuse) | Kunststoff |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Betrieb: 10 Hz ... 57 Hz, Amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Betrieb: 30g für 11 ms, drei Schocks je Raumrichtung |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Betrieb: 10g für 16 ms, 1000 Schocks je Raumrichtung |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Herstellererklärung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| ≤ 2000 m (Einschränkung für ATEX-Applikationen) | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC Gc |
| Zertifikat | IECEx IBE 25.0006U |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Zertifikat | IBExU25ATEXB001 U |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| UL, USA | |
| Zertifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Zertifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Schiffbau | |
| Kennzeichnung | DNV |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | B |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Das Produkt ist auf alle 35-mm-Tragschienen nach EN/IEC 60715 aufrastbar. |
| Verwendbare Tragschienenart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 1746805 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNC334 |
| GTIN | 4067923311022 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 60,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 57,3 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PP-RJ-RJ-F - Patch-Panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch-Panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch-Panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch-Panel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netzwerktrenner 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-Steckverbinder 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-Steckverbinder 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
MICROFOX-SP - Seitenschneider 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datenkabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch-Panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch-Panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch-Panel 2901646
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C ... +75 °C
Schnelles Anschließen des Feldkabels
Verdeckter Kabelanschlussraum durch frontseitigen Deckel
Werkzeuglose Schirmkontaktierung mit Zugentlastung
Schiffbauzulassung nach DNV
PoE-fähig nach IEEE 802.3bt, Typ 4
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien