VS-RJ45-RJ45R-94P-1,0
-
Patch-Kabel
1418070
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, wasserblau RAL 5021
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 1 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Außenmantel, Material | PUR |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Geschirmt | ja |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PC (Kontaktträger) | |
TPU (Griffkörper) | |
Schutzart | IP20 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gewinkelt RJ45 |
Geschirmt | ja |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PC (Kontaktträger) | |
TPU (Griffkörper) | |
Schutzart | IP20 |
Leitungslänge | 1,00 m |
Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig [94B] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig [94B] |
Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,96 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
Wandstärke Außenmantel | 1,05 mm |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 4 Paare zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
Schleifenwiderstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Leitungs-Kapazität | 48 nF/km (bei 1 kHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 52 mm |
Zugfestigkeit | ≤ 100 N |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 71,3 dB (bei 1 MHz) |
62,3 dB (bei 4 MHz) | |
56,3 dB (bei 10 MHz) | |
53,2 dB (bei 16 MHz) | |
51,8 dB (bei 20 MHz) | |
48,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
44,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
41,3 dB (bei 100 MHz) | |
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 62,3 dB (bei 1 MHz) |
53,3 dB (bei 4 MHz) | |
47,3 dB (bei 10 MHz) | |
44,2 dB (bei 16 MHz) | |
42,8 dB (bei 20 MHz) | |
39,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
35,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
32,3 dB (bei 100 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 23 dB (bei 4 MHz) |
24,1 dB (bei 8 MHz) | |
25 dB (bei 10 MHz) | |
25 dB (bei 16 MHz) | |
25 dB (bei 20 MHz) | |
23,6 dB (bei 31,25 MHz) | |
21,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
20,1 dB (bei 100 MHz) | |
Schirmdämpfung | 3,2 dB (bei 1 MHz) |
6 dB (bei 4 MHz) | |
9,5 dB (bei 10 MHz) | |
12,1 dB (bei 16 MHz) | |
13,6 dB (bei 20 MHz) | |
17,1 dB (bei 31,25 MHz) | |
24,8 dB (bei 62,5 MHz) | |
32 dB (bei 100 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
Ölbeständigkeit | nach EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 80 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 50 °C (beweglich verlegt) |
-25 °C ... 60 °C (fest verlegt) |
Artikelnummer | 1418070 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | ABNABM |
GTIN | 4046356534321 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 77,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 73,2 g |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien