VS-RJ45-RJ45-94P/1,5
-
Patch-Kabel
1408150
Patch-Kabel, CAT5e, 4-paarig, geschirmt, Line, beidseitig konfektioniert mit geraden RJ45/IP20 Köpfen, Länge: 1,5 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig [94B] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | ja |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Leitungsgewicht | 47 kg/km |
Leitungstyp | Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 94B |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
Leitungsaufbau | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Wandstärke Außenmantel | 1,05 mm |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,96 mm |
Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 4 Paare zur Seele |
Schirmung | Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Nennspannung Leitung | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Schleifenwiderstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Leitungs-Kapazität | 48 nF/km (bei 1 kHz) |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Zugfestigkeit | ≤ 100 N |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 71,3 dB (bei 1 MHz) |
62,3 dB (bei 4 MHz) | |
56,3 dB (bei 10 MHz) | |
53,2 dB (bei 16 MHz) | |
51,8 dB (bei 20 MHz) | |
48,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
44,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
41,3 dB (bei 100 MHz) | |
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 62,3 dB (bei 1 MHz) |
53,3 dB (bei 4 MHz) | |
47,3 dB (bei 10 MHz) | |
44,2 dB (bei 16 MHz) | |
42,8 dB (bei 20 MHz) | |
39,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
35,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
32,3 dB (bei 100 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 23 dB (bei 4 MHz) |
24,1 dB (bei 8 MHz) | |
25 dB (bei 10 MHz) | |
25 dB (bei 16 MHz) | |
25 dB (bei 20 MHz) | |
23,6 dB (bei 31,25 MHz) | |
21,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
20,1 dB (bei 100 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Ölbeständigkeit | nach EN 60811-2-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Artikelnummer | 1408150 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | ABNABM |
GTIN | 4046356791144 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 95,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 80 g |
Ursprungsland | CN |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien