NBC-R4ACS-R4ACR-PN4/.../...
-
Patch-Kabel
1247652
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade, PROFINET
Produktdetails
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Sensorart | PROFINET |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Kabelabgang | gerade |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsspannung (III/2) | 72 V |
| Bemessungsstrom | 1,75 A |
| Isolationswiderstand | > 1 TΩ |
| Übergangswiderstand | < 20 mΩ |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
| Mechanische Daten | |
| Steckkraft pro Signalkontakt | 50,00 N |
| Ziehkraft pro Signalkontakt | 30 N |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Gehäuse | PP |
| Material Kontakt | CuSn6 |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Breite | 34,7 mm |
| Höhe | 14,8 mm |
| Länge | 35,3 mm |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | Pierce-Anschluss |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Pierce-Anschluss |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 |
| Geschirmt | ja |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Schutzart | IP20 |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker rechts RJ45 |
| Geschirmt | ja |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Schutzart | IP20 |
| PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
| Maßzeichnung |
|
| Geschirmt | ja |
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Leitungstyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 |
| Kabeltyp (Kurzzeichen) | 93B |
| Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
| Leitungsaufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
| Material Innenmantel | PVC |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Material Aderisolation | PE |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Schirmung | Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Nennspannung Leitung | ≤ 600 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
| Ölbeständigkeit | OIL RES I nach UL 2256 |
| Flammwidrigkeit | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| PROFINET Schleppkette CAT5 [93C] | |
| Maßzeichnung |
|
| Geschirmt | ja |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Leitungstyp | PROFINET Schleppkette CAT5 |
| Kabeltyp (Kurzzeichen) | 93C |
| Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
| Leitungsaufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Material Aderisolation | PE |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Schirmung | Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Nennspannung Leitung | ≤ 300 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 1 ... 100 MHz) |
| Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7,5 x D |
| Anzahl der Biegezyklen | 3000000 |
| Biegeradius | 200 mm |
| Verfahrweg | 10 m |
| Verfahrgeschwindigkeit | 4 m/s |
| Beschleunigung | 4 m/s² |
| Torsionsbeanspruchung | ± 30 °/m |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| nach UN ECE-R 118.03 | |
| nach CSA C 22.2 Nr. 210 FT1 | |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| Sercos III [93K] | |
| Maßzeichnung |
|
| Geschirmt | ja |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Leitungsgewicht | 68 kg/km |
| Leitungstyp | Sercos III |
| Kabeltyp (Kurzzeichen) | 93K |
| Signalart/Kategorie | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Leitungsaufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | verkehrsrot RAL 3020 |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
| Material Innenmantel | PVC |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Material Aderisolation | PE |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ca. 1,55 mm |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Schirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Nennspannung Leitung | 600 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 120 Ω/km |
| Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 Hz) |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
| Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7 x D |
| Ölbeständigkeit | bedingt ölbeständig |
| Flammwidrigkeit | nach UL 1685 (CSA FT 4) |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| PROFINET flexibel CAT5 [93M] | |
| Maßzeichnung |
|
| Geschirmt | ja |
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Leitungstyp | PROFINET flexibel CAT5 |
| Kabeltyp (Kurzzeichen) | 93M |
| Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
| Leitungsaufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
| Material Innenmantel | PVC |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Material Aderisolation | PE |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Schirmung | Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Nennspannung Leitung | ≤ 100 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
| Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Flammwidrigkeit | nach CSA C 22.2 Nr. 210 FT1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| -40 °C ... 80 °C | |
| PROFINET Roboter CAT5 [93R] | |
| Maßzeichnung |
|
| Geschirmt | ja |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Leitungsgewicht | 55 kg/km |
| Leitungstyp | PROFINET Roboter CAT5 |
| Kabeltyp (Kurzzeichen) | 93R |
| Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
| Leitungsaufbau | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 1,00 mm |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Schirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Nennspannung Leitung | 300 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Signallaufzeit | 4,8 ns/m |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Torsionsbeanspruchung | ± 180 °/m |
| Torsionszyklen | 1000000 |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-Steckverbinder) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-Steckverbinder) |
| Artikelnummer | 1247652 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | A20 |
| Produktschlüssel | ABNABA |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kompakte Winkelung
Perfekt für Industrieapplikationen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 100 MBit/s (CAT5)
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien