VS-IP67B-IP67B-94D/1,0
-
Netzwerkkabel
1404985
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 9005 (tiefschwarz), RJ45-Stecker/IP67, schwarz auf RJ45-Stecker/IP67, schwarz, Line, Länge 1 m
Produktdetails
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Anzahl der Steckplätze | 1 |
Geschirmt | ja |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Wellenwiderstand | 100 Ω |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Außenmantel, Material | PUR |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Ethernet [94D] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | ja |
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
Leitungstyp | Ethernet |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 94D |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
Leitungsaufbau | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC (verstärkt) UV-beständig |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Wandstärke Außenmantel | 0,80 mm |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Material Aderisolation | PP |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,98 mm ±0,05 mm |
Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 4 Paare längsverseilt |
Schirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Nennspannung Leitung | 72 V DC |
300 V AC | |
Prüfspannung Ader/Ader | 2500 V DC (2 s) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2500,00 V DC (2 s) |
Leitungs-Widerstand | < 140 Ω/km |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 4 ... 100 MHz) |
Leitungs-Kapazität | < 56 nF/km |
Signalgeschwindigkeit | 0,6 c |
Zugfestigkeit | 80 N |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 60 mm |
Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-2-1 |
Flammwidrigkeit | nach VW-1 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 60 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1404985 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Produktschlüssel | ABNNCA |
GTIN | 4046356731492 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 98,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 98,7 g |
Ursprungsland | PL |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien