NBC-M12MRD/2,0-93C/M 8MS 3X4 - Netzwerkkabel
1484403

Netzwerkkabel (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade M8, Kodierung: A / IP67, Kabellänge: 2 m, Kundenvariante

Produktdetails








Kompatible Produkte