NBC-M12MRD/ 0,5-93F/M12FRD
-
Netzwerkkabel
1192142
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5e (100 MBit/s), 4-polig, TPE, hochflexibel, türkis, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: D / IP67, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: D / IP65, Kabellänge: 0,5 m
Produktdetails
| Anwendung | Standard, US-Leitungen |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | D |
| Bussystem | Ethernet |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5e, 100 MBit/s |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A (Stecker/Buchse nach IEC 61076-2-101, technische Daten der Leitung sind zu berücksichtigen) |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gewinkelt M12 / IP67 |
| Kodierungsart | D (Daten) |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PA (Kontaktträger) | |
| TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
| Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
| FKM (Dichtung) | |
| Schutzart | IP67 |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gewinkelt M12 / IP65 |
| Kodierungsart | D (Daten) |
| Schutzart | IP65 |
| Leitungslänge | 0,5 m |
| Ethernet hochflexibel CAT5e [93F] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 2463 (80 °C / 600 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet hochflexibel CAT5e [93F] |
| Leiteraufbau | 2x2xAWG24/7, SF/UTP |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,20 mm (7x32) |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,2 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,2 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,70 mm ±0,25 mm |
| Außenmantel, Material | TPE |
| Außenmantel, Farbe | türkis |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Farbe | weiß/orange-orange, weiß/grün-grün |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 2 Paare zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 75 % |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
| Leitungs-Impedanz | 100 Ω ±15 Ω (bei 1 ... 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | 600 V |
| Prüfspannung | 2000 V |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 0,23 m, Verfahrgeschwindigkeit: 1,5 m/s, Beschleunigung: 20,5 m/s² |
| Biegezyklen maximal: 20000000, Biegeradius: 20 X D (126 Takte/min bei 20 °C) | |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: 360 °/m (Last 1 lb), Torsionszyklen: 3000000, Torsionshäufigkeit: 71 Takte/min, Umgebungstemperatur (Betrieb): 20 °C |
| Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 50 dB (mit 100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
| Rückflussdämpfung (RL) | 20 dB (bei 10 МHz (+6LOG)) |
| 26 dB (bei 20 MHz) | |
| 26 dB (bei 100 MHz (-5LOG)) | |
| Flammwidrigkeit | VW-1 |
| Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Schweißspritzer (Abrieb- und Ölbeständigkeit) |
| UV-beständig (CMX Outdoor) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP65 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (M12-Steckverbinder) |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1192142 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AF1IHC |
| Produktschlüssel | AF1IHC |
| GTIN | 4063151343668 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien