SACC-CIP-M12FS-8P SMD SH-SPX
-
Muster-Set
1239201
Muster-Set, 8-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: A, Leiterplattenmontage, SMD, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
Produkttyp | Kontakteinsatz |
Polzahl | 8 |
Dichtung vorhanden | ja |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V |
Nennstrom IN | 2 A |
Anschlussart | SMD |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | FKM |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PA |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Kodierung | A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (gesteckt) | IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt) |
Schutzart (ungesteckt) | IP65 (ungesteckt, durch zusätzliche O-Ring-Abdichtung zum Gerät) |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 105 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 105 °C (ohne mechanische Betätigung) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Montageart | Leiterplattenmontage |
Artikelnummer | 1239201 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Rabattgruppe | A20 |
Produktschlüssel | ABQXAA |
GTIN | 4063151420246 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,113 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Gehäuseverschraubung 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Gehäuseverschraubung 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Gehäuseverschraubung 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Gehäuseverschraubung 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Gehäuseverschraubung 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Fixierhülse 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Fixierhülse 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Fixierhülse 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Fixierhülse 1419567
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien