Die Motorschalter-Module ermöglichen das Schalten von Drehstrom-Normmotoren über INTERBUS und stehen in zwei Gehäusevarianten zur Verfügung.
Das Standardgehäuse in Schutzart IP54 ist besonders für den Einsatz direkt an Maschinen und Anlagen in der Fördertechnik geeignet, während die Edelstahl-Variante in Schutzart IP67 auf die Montage in Anlagen der Lebensmittelindustrie ausgelegt ist.
Die INTERBUS-Motorschalter stehen in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung und decken damit die wichtigsten Anwendungsfälle ab.
Mit den 1- und 2-kanaligen Motorschaltern lassen sich Direktantriebe steuern und für Anwendungen mit verschiedenen Laufrichtungen stehen Wendelastvarianten zur Verfügung.
Werden unterschiedliche Geschwindigkeiten benötigt, bieten die Drehzahlsteller die entsprechende Ansteuerung.
Weitere Merkmale sind:
- einfache Montage und steckbare Anschlusstechnik,
- wechselbare Modulelektronik,
- Leistungsvernetzung:
Motorschalter 400 V AC / 20 A
Drehzahlsteller 500 V AC / 20 A
- umfangreiche Status- und Diagnoseanzeigen am Modul,
- Inbetriebnahme ohne Bus mit Handbedienfunktion möglich (bei VFD zusätzlich über RS-232),
- Initiatoreingänge zum Anschluss von Sensoren und
- Edelstahlgehäuse mit hoher Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und
- anlagengerechtes Stahlblechgehäuse mit steckbaren Kabeldurchführungen für vorkonfektionierte Kabel.
IBS IP 400 ME-MLR 2-8A
-
Motorschalter
2884295
Elektromechanischer Motorschalter, Modulelektronik ohne Gehäuseunterteil, 2-Kanal-Direktstarter