Die PROFINET-Motorstarter werden als dezentraler Motorstarter mit Schutzart IP67 ausgeführt und übernehmen einfache Antriebsaufgaben. Die Motorstarter bieten einen Anschluss zur Netzanschluss und Weiterführung, sowie einen oder zwei Anschlüsse für einen 3-phasigen Asynchronmotor.
Ein kompletter Motorstarter besteht aus drei Artikeln: Motorschalter, Gehäuseunterteil, Pg-Verschraubung (siehe Zubehör).
- 1 integrierter CONTACTRON Hybrid-Motorstarter mit 1,1 kW
- Unterstützte Protokolle: SNMPv2, TFTP, PROFINET und LLDP
- 2 Ethernet Anschlüsse
- 10 digitale Eingänge (M12-Buchsen)
- 4 digitale Ausgänge (M12-Buchsen)
- Edelstahlgehäuse in Schutzart IP65/IP67
ELR 5011 IP PN
-
Motorschalter
2700745
Elektronischer Motorschalter, Modulelektronik ohne Gehäuseunterteil, 1-Kanal-Wendestarter
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads