TC-XC96-DI32-2EX-PR-HIMAX01
-
Modulträger
2908749
Termination Carrier zur Anbindung von 32 MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an digitale Eingangskarten der HIMA-HIMax-Steuerung, über einen C96-Steckverbinder, 96-polig. Geeignet für die HIMax-Karte X-DI 32 01
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Mechanisch entkoppelte, passive Leiterplatte
Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
Seitenteile mit integrierten Endhaltern
Einfache oder redundante Einspeisung, diodenentkoppelt, verpolgeschützt
Das Einspeise-/Fehlermeldemodul ist im Lieferumfang enthalten und muss nicht separat bestellt werden
Kabelsätze für Signalanschluss sind im Lieferumfang enthalten und müssen nicht separat bestellt werden