TC-2KS50-DI32-M-MR-CS
-
Modulträger
2903571
Der Termination-Carrier TC-2KS50-DI32-M-MR-CS ist eine kompakte Lösung zur Anbindung von Trennverstärkern der Serie MINI Analog an Yokogawa CS3000 digitale Eingabekarten des Typs ADV151 und ADV 161.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Produkttyp | Modulträger |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Max. zulässiger Strom | 1 A (Signal/ Kanal) |
| Nennspannung UN | < 50 V DC (pro Signal/Kanal) |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Unterstützte Steuerung YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Passende I/O-Karte | ADV151 |
| ADV161 | |
| Versorgung | |
| Benennung | Einspeisemodul |
| Hinweis | Einspeisung über 2864134 MINI MCR-SL-PTB und Durchgangsklemme 2811420 MINI MCR-SL-TB. |
| Sicherung | 1,25 A auf Leiterplatte, träge (austauschbar) |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Redundante Einspeisung | ja, diodenentkoppelt |
| Verpol- und Überspannungsschutz | ja |
| Benennung Ausgang | Schaltausgang |
| Kontaktausführung | 1 Öffner (Alarm = geöffnet) |
| Schaltspannung maximal | 50 V DC (0,3 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 33 V AC (2 A) | |
| Spannungsversorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 6 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Steuerungsebene | |
| Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Polzahl | 50 |
| Statusanzeige | 2 x LED rot (Fehler) |
| 1 x LED grün (PWR) |
| Breite | 242 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (Spezifikationen der Module beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 2g, nach IEC 60068-2-6 |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | ohne Endhalter |
| Einbaulage | senkrecht, waagerecht |
| Artikelnummer | 2903571 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK271C |
| Produktschlüssel | DK271C |
| GTIN | 4046356750233 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 376 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 376 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien