TC-2KS40-AIO16R-CS3000
-
Modulträger
2902661
Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an analoge Ein-/Ausgangskarten der Yokogawa CS3000-Steuerung, über zwei KS40-Steckverbinder, 40-polig. Geeignet für die Yokogawa-Karten AAI141 und AAI543.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Mechanisch entkoppelte Leiterplatte
Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
Seitenteile mit integrierten Endhaltern
Redundanter Systemanschluss, 40-polig (KS-/AKB-kompatibel)
Einfache oder redundante Einspeisung (diodenentkoppelt, verpolgeschützt) und Überwachungsfunktion wird über separates Tragschienen-Modul realisiert