Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modulträger
2904684

Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 zweikanaligen MACX Analog Ex i-Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über zwei D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails










Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Mechanisch entkoppelte, passive Leiterplatte
Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
Seitenteile mit integrierten Endhaltern
Systemanschluss über zwei D-SUB-Stiftleisten, 37-polig (1:1-Verbindung)
Einfache oder redundante Einspeisung (diodenentkoppelt, verpolgeschützt) und Überwachungsfunktion wird über separates Tragschienen-Modul realisiert
Kabelsätze für Signalanschluss sind im Lieferumfang enthalten und müssen nicht separat bestellt werden