MP 20X1,5-F WH - Microdurchgangsklemme
3248322

Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Anschraubflansch, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 20, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: Direktmontage mit Flansch, Farbe: weiß

Produktdetails







Kompatible Produkte