MT 1,5-QUATTRO - Mikroklemme
3001679

Querschnitt
Rastermaß
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Mikroklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Nennquerschnitt von 1,5 mm²
Baubreite nur 4,2 mm
Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Rastfuß für Tragschienen NS 15
Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Schraubbrücken in der Klemmenmitte