EEM-XM377 - Messgerät
1674501

Das Produkt wird den CRA-Anforderungen entsprechen

3-Phasen-Energiezähler mit Direktmessung bis 100 A AC, Modbus/TCP-Schnittstelle, Betriebstemperatur bis +70 °C, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Direktstrommessung bis 100 A AC über den vollen Temperaturbereich von -40 bis +70 °C
Einhaltung der Genauigkeitsklasse C gemäß EN 50470-3 und 0,5 gemäß IEC 62053-21
Einfaches, intuitives Bedienen und Ablesen über hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Einfache Bus- und Netzwerkanbindung über Modbus/RTU- oder Modbus/TCP-Schnittstelle
Modbus-Register in Anlehnung an multifunktionale Energiemessgeräte EMpro