Energiezähler für Abrechnungszwecke erlauben Ihnen eine kostenstellengenaue Energiedatenabrechnung. EMpro-AC-Energiezähler mit MID-Zulassung erfassen alle wichtigen elektrischen Parameter wie Ströme, Spannungen, Leistungsfaktoren und Leistungen sowie Energiewerte in allen vier Quadranten.
EEM-XM375
-
Messgerät
1674510
3-Phasen-Energiezähler mit Stromwandlermessung 1 A/5 A AC, Modbus/TCP-Schnittstelle, Betriebstemperatur bis +70 °C, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Energiezähler |
| Produktfamilie | EMpro |
| Anzahl (Ethernet-Anschlüsse) | 1 |
| Eichgültigkeitsdauer | 8 Jahre |
| Zählerart | Zweirichtungszähler/bidirektionaler Zähler (Lieferung und Bezug) inkl. 4-Quadranten-Messung |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Display | |
| Ausführung des Displays | LCD mit Hintergrundbeleuchtung weiß und maximalem Anzeigebereich von 999999.99 kWh/kVArh |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Genauigkeitsklasse | C (EN 50470-3) |
| 0,5 (IEC 62053-21) | |
| Netzart | 1-phasig (2-Leiter) |
| 3-phasig (3-Leiter) | |
| 3-phasig (4-Leiter) | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 277 V AC (extern, alternativ: Versorgung des Energiezählers über Messspannung) |
| 110 V DC ... 380 V DC (extern) | |
| Galvanische Trennung | |
| Messkategorie | CAT III 300 V |
| Messen | |
| Nennspannung | 3x 230 V AC (400 V AC) |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 277 V AC (Phase/Neutralleiter) |
| 173 V AC ... 480 V AC (Phase/Phase) | |
| 100 V AC ... 9999 V AC (Primär (über externe Spannungswandler)) | |
| 100 V AC ... 500 V AC (Sekundär (über externe Spannungswandler)) | |
| Eingangsstrombereich | 1 A AC (Primär (über externe Stromwandler)) |
| Leistungsaufnahme | 10 VA (2 W) |
| 0,05 VA (Stromeingang pro Phase bei 5A) | |
| 0,1 VA (Spannungseingang pro Phase) | |
| Frequenzbereich | ±2 % (50/60 Hz Referenzfrequenz fN) |
| Leistungsfaktor (cos phi) | 0,5 (induktiv) |
| 0,8 (kapazitiv) | |
| Anlaufstrom Ist | 0,01 A |
| Mindeststrom Imin | 0,05 A |
| Grenzstrom Imax | 6 A |
| Übergangsstrom Itr | 0,25 A |
| Referenzstrom Iref | 5 A |
| Sekundärer Bemessungsstrom Isn | 1 A AC (über externe Wandler) |
| 5 A AC (über externe Wandler) | |
| Überstrombelastbarkeit | 120 A (für 0,5 s) |
| Wirkenergie (EN 50470-3) | Klasse C |
| Wirkenergie (IEC 62053-21) | Klasse 0,5 |
| Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Abtastrate | 14400 Hz |
| Impulsausgang | |
| Impuls-LED | 3200 imp/kWh (Metrologische LED) |
| Messanschluss | |
| Benennung | Messanschluss |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 26 ... 14 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm ... 0,5 Nm |
| andere Anschlüsse | |
| Benennung | andere Anschlüsse |
| Kommunikation: | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus/TCP |
| Kommunikationsstandard | Ethernet |
| Anschlussart | RJ45 |
| Übertragungsrate Bereich | 100 MBit/s |
| Datenaktualisierungsrate | 100 ms (Wirkleistung) |
| 1 s (Energiewerte) | |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 94 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Tiefe (NS 35/7,5) | 59 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Teilungseinheit | 4 TE |
| Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Farbe (Gehäuseunterteil) | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | (Frontseite) |
| IP20 (Anschlüsse) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (MID) |
| -40 °F ... 158 °F (MID) | |
| 0 °C ... 55 °C (Display) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 90 % (nicht kondensierend) |
| Schock (Lagerung/Transport) | 30gn (300 m/s2), 18 ms (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Lagerung/Transport) | 10 Hz … 150 Hz, 1g (EN 60068-2-6) |
| Mechanische Umgebung | M1 |
| EMV Umgebung | E2 |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| MID | |
| Zertifikat | MID-konform |
| Störfestigkeit | EN 62052-11 |
| Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Normen/Bestimmungen | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | Tragschiene waagerecht |
| Artikelnummer | 1674510 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | CM |
| Produktschlüssel | CMMC11 |
| GTIN | 4067923224452 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 315 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 315 g |
| Zolltarifnummer | 90283019 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PACT MCR-V1-21-44 - Stromwandler 2277268
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Stromwandler 2277271
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Stromwandler 2277284
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Stromwandler 2277297
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Stromwandler 2277336
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Stromwandler 2277378
-
PACT MCR-V3-60 - Stromwandler 2277417
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Direktstrommessung bis 100 A AC über den vollen Temperaturbereich von -40 bis +70 °C
Einhaltung der Genauigkeitsklasse C gemäß EN 50470-3 und 0,5 gemäß IEC 62053-21
Einfaches, intuitives Bedienen und Ablesen über hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Einfache Bus- und Netzwerkanbindung über Modbus/RTU- oder Modbus/TCP-Schnittstelle
Modbus-Register in Anlehnung an multifunktionale Energiemessgeräte EMpro
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien