Die multifunktionalen Energiemessgeräte EMpro erfassen Ihre Energiedaten und bieten Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese in übergeordnete Leit- und Managementsysteme zu kommunizieren. Konfigurieren und integrieren Sie die Energiemessgeräte in nur wenigen Schritten mithilfe des webbasierten, benutzergeführten Installationsassistenten. Profitieren Sie außerdem vom leichten Direktanschluss marktüblicher Rogowski-Spulen sowie von vielen praxisfreundlichen Webserver- und Gerätefunktionen.
EEM-MA390-R
-
Messgerät
1576552
Multifunktionales Energiemessgerät mit integrierter Modbus RTU/TCP- und BACnet MSTP/IP- Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Produkttyp | Energiemessgerät |
| Produktfamilie | EMpro |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III (300 V AC) |
| Schutzklasse | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Display | |
| Ausführung des Displays | LCD-Anzeige, hinterleuchtet, 2 farbig, mehrzeilig |
| Galvanische Trennung Gehäuse gegen alle Potenziale IEC 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Prüfspannung (verstärkte Isolierung) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Überspannungskategorie | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Galvanische Trennung Versorgung gegen alle anderen Potenziale IEC 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Prüfspannung (verstärkte Isolierung) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Überspannungskategorie | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Galvanische Trennung Spannungsmesseingang gegen alle anderen Potenziale IEC 61010-2-030 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-030 |
| Prüfspannung (verstärkte Isolierung) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Messkategorie | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Galvanische Trennung Strommesseingang gegen alle anderen Potenziale | |
| Prüfspannung (Funktionsisolierung) | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Galvanische Trennung Digitale I/Os | |
| Prüfspannung (Funktionsisolierung) | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Galvanische Trennung Kommunikationsschnittstelle | |
| Prüfspannung (Funktionsisolierung) | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 4 W |
| Nennfrequenz | 50 Hz ... 60 Hz (AC Sinus) |
| Frequenzbereich | 45 Hz ... 65 Hz (AC Sinus) |
| Messdatenerfassung | |
| Messprinzip | Echt-Effektivwertmessung (lückenlos) |
| Netzform | TN, TT, IT (PE) |
| Frequenzmessbereich (Grundschwingung) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Messgröße | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Abtastrate | 12,8 kHz (50 Hz) / 15,4 kHz (60 Hz) |
| Anzahl der Perioden | 10 (Echt-Effektivwert bei 50 Hz) |
| 12 (Echt-Effektivwert bei 60 Hz) | |
| Erfassung von Oberschwingungen | bis zur 63. Harmonischen |
| Messen: Spannung | |
| Benennung Eingang | Spannungsmesseingang V1, V2, V3 |
| Eingangsspannungsbereich direkt | 18 V AC ... 690 V AC (Phase/Phase) |
| 11 V AC ... 400 V AC (Phase/Neutralleiter) | |
| Eingangsspannungsbereich über externe Wandler | 60 V AC ... 200000 V AC (primär) |
| 60 V AC ... 400 V AC (sekundär) | |
| Überspannungsbelastbarkeit | 760 V AC (Phase/Phase) |
| 440 V AC (Phase/Neutralleiter) | |
| Genauigkeit | 0,1 % |
| Leistungsaufnahme | < 0,5 VA |
| Crest Faktor | > 2 |
| Eingangsimpedanz | 5 MΩ (pro Kanal) |
| Messen: Strom | |
| Benennung Eingang | Strommessung I1, I2, I3 |
| Nennstrom IN | 1 A (sekundär) |
| 5 A (sekundär) | |
| Nennstrombereich | 1 A ... 20000 A (primär, abhängig von externem Stromwandler) |
| Messbereich | 0,05 % ... 120 % (IN) |
| Überstrombelastbarkeit | 20 A (dauerhaft) |
| 50 A (für 1 s) | |
| Genauigkeit | 0,2 % |
| Leistungsaufnahme | < 0,5 VA |
| Crest Faktor | > 2 |
| Eingangsimpedanz | < 1 Ω (pro Kanal) |
| Messen: Leistung | |
| Wirkenergie (IEC 62053-22) | Klasse 0,2 S |
| Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| ANSI C12.20 | Klasse 0,2 |
| Digital | |
| Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang nach IEC/EN 61131-2 (Typ 3) |
| Anzahl | 1 |
| Eingangssignal Spannung | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| Eingangssignal Strom | 2 mA ... 15 mA |
| Absicherung | 250 mA (flink) |
| Schutzbeschaltung | Schutz gegen DC-Fehlbeschaltung (max. 30 V) |
| Digital | |
| Beschreibung des Ausgangs | Digitaler Ausgang nach IEC/EN 61131-2 (Typ 3) |
| Anzahl | 1 |
| Ausgangssignal Strom | ≤ 100 mA |
| Ausgangssignal Spannung | 24 V DC |
| Absicherung | 250 mA (flink) |
| Schutzbeschaltung | Schutz gegen DC-Fehlbeschaltung (max. 30 V) |
| Strom / Spannung / Versorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Digitale I/O / Kommunikation | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| RS-485 | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Daten: Netzwerk-Schnittstelle - Ethernet | |
| Kommunikationsprotokoll | BACnet IP |
| Modbus/TCP | |
| REST (HTTP) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Übertragungsrate | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Daten: Netzwerk-Schnittstelle - Seriell | |
| Kommunikationsprotokoll | BACnet MS/TP |
| Modbus/RTU | |
| Anschlussart | RS-485 |
| Hinweis | Schraubanschluss |
| Übertragungsrate Bereich | 2,4 kbit/s ... 115,2 kbit/s |
| Widerstand | 120 Ω (integriert) |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 71,9 mm |
| Teilungseinheit | 5 TE |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Gehäuse) |
| IP40 (Display) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| Schock (Betrieb) | 30 g / 18 ms |
| Vibration (Betrieb) | 1g (10 Hz ... 150 Hz) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| FCC / ISED | |
| Kennzeichnung | Class A |
| Zertifikat | Part 15 / ICES-003 |
| UL-Daten | |
| Betriebsart | Verwendung in Innenräumen |
| Störfestigkeit (Umgebungsklasse) | E2 |
| Störaussendung(Emissionsklasse) | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61326-1 (Klasse A) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | Tragschiene waagerecht |
| Artikelnummer | 1576552 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CMMC21 |
| Produktschlüssel | CMMC21 |
| GTIN | 4067923065871 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-Nr.: ) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Nur drei Schritte zur Energiemessung dank intuitivem Installationsassistenten
Einfache Inbetriebnahme und Service durch smarte Webserver- und Display-Funktionen
Datenschutz durch gezielte Deaktivierung der Tastenkonfigurationsfunktionen und Schnittstellen
Schnelle Integration in Leit- und Managementsysteme durch zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien