UMK- 4 RM 60DC
-
Mehrfachrelaisbaustein
2972851
VARIOFACE-Modul, für 4 steckbare Miniaturrelais oder Miniatur-Optokoppler, mit Leuchtanzeige, Eingangsspannung 48-60 V DC
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Mehrkanaliges Relaismodul |
Anzahl der Kanäle | 4 |
Mögliche Bestückung | Miniaturrelais oder Miniatur-Optokoppler |
Mit Bestückung | nein |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV (Basisisolierung zwischen den Ausgangskontakt-Strompfaden) |
6 kV (Sichere Trennung und verstärkte Isolierung zwischen Eingangsstromkreis und Ausgangskontakt-Strompfaden) |
Eingangsnennspannung UN | 48 V DC (bis 60 V DC) |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,65 ... 1,1 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 2 mA (Leuchtanzeige) |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
Verpolschutz; Verpolschutzdiode | |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Statusanzeige/Kanal | LED gelb |
Mögliche Bestückung | Miniaturrelais oder Miniatur-Optokoppler |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 5 A |
Einschaltstrom maximal | 8 A |
Fehlererkennung (Aderbruch/Kurzschluss) | nein |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 8 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 12 |
Polzahl | 3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Breite | 67,5 mm |
Höhe | 77 mm |
Tiefe | 59 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2972851 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | H10 |
Produktschlüssel | DK6164 |
GTIN | 4017918088804 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 157,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 125,16 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122335 |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien