FL MC 2000E SM40 LC - LWL-Umsetzer
2891156

LWL-Konverter mit LC-Duplex-LWL-Anschluss (1300 nm), zur Umsetzung von 100Base-TX auf Singlemode-Glasfaser. Auto-MDI(X)-Funktion. Umfangreiche Link-Diagnose. Schienenmontable 12 ... 57 V DC-Einspeisung. Entspricht den Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Datenübertragungsraten von 100 MBit/s
Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung
Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613