PSM-EG-RS485W2/FO-T/G
-
LWL-Umsetzer
2761813
T-Koppler, zur Umsetzung von RS-485-2-Draht-Schnittstellen auf zwei Lichtwellenleiterkabel, Faserart Glasfaser, Anschlusstechnik: B-FOC, schienenmontabel, max. Datenrate 57,6 kBit/s, nicht für PROFIBUS/MPI geeignet
Produktdetails
Galvanische Trennung | RS-485//Versorgung |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,64 W |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 2 kV AC |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±20 % (über COMBICON) |
Stromaufnahme typisch | max. 110 mA |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Relaisausgang |
Beschreibung des Ausgangs | Störmeldeausgang |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Schaltspannung maximal | 60 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 1 A |
Bitverzerrung, Eingang | ± 35 % |
Bitverzerrung, Ausgang | ≤ 5 % |
Bitverzögerung | ≤ 0,8 Bit |
Signal | Modbus |
S-BUS | |
Suconet K | |
Daten: Optisch LWL | |
Sendeleistung | 28,18 µW (-15,5 dBm bei 50/125 µm) |
63,1 µW (-12 dBm bei 62,5/125 µm) | |
Sendeleistung minimal | -15,5 dBm (50/125 µm) |
-12 dBm (62,5/125 µm) | |
Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve | 2700 m (mit F-G 50/125 2,5 dB/km) |
2100 m (mit F-G 50/125 3,0 dB/km) | |
2900 m (mit F-G 50/125 3,4 dB/km) | |
3300 m (mit F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
2600 m (mit F-G 50/125 2,5 dB/km) | |
Übertragungsprotokoll | protokolltransparent zur RS-485-Schnittstelle |
Anschlussart | B-FOC (ST®) |
Wellenlänge | 850 nm |
Empfängerempfindlichkeit minimal | -25 dBm (50/125 µm) |
-25 dBm (62,5/125 µm) | |
Daten: RS-485-Schnittstelle, 2-Draht | |
Serielle Übertragungsrate | 6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500/ 1500 kBit/s |
Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
COMBICON | |
Abschlusswiderstand | 150 Ω zuschaltbar; pull up/down 390 Ω |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Dateiformat/Kodierung | UART (11/10 Bit umschaltbar, NRZ), schlupftolerant |
Datenrichtungsumschaltung | selbststeuernd |
Breite | 45 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 112 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material (Gehäuse) | ABS |
LWL-Leitung | |
Fasertypen | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
Glasfaser |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG |
Störfestigkeit | EN 50 082-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 50081-2 |
Galvanische Trennung | RS-485//Versorgung |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2761813 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DNC222 |
GTIN | 4017918131838 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 304,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 304,3 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien