VS-DSIV-M12FSD-RJ45-933-B/ 0,5
-
Leitung
1657180
Konfektioniertes PROFINET-Kabel, Typ B, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), Wanddurchführung M12, 4-polig, D-kodiert auf RJ45-Stecker, Länge: 0,5 m
Produktdetails
Allgemein | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 1 |
Bemessungsspannung (III/3) | 50 V |
Nennspannung UN | 48 V |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Material Gehäuse | CuZn/PA |
Außenmantel, Material | PVC |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leitungslänge | 0,5 m |
PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | ja |
UL AWM Style | 21694 |
Leitungsgewicht | 67 kg/km |
Leitungstyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 |
Kurzzeichen | 2YY(ST)CY |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 93B |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
Leitungsaufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
Material Innenmantel | PVC |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Material Aderisolation | PE |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,55 mm |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Schirmung | Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Nennspannung Leitung | 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Signalgeschwindigkeit | 0,66 c |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7 x D |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
76 dB (bei 4 MHz) | |
70 dB (bei 10 MHz) | |
65 dB (bei 16 MHz) | |
63 dB (bei 20 MHz) | |
60 dB (bei 31,25 MHz) | |
55 dB (bei 62,5 MHz) | |
50 dB (bei 100 MHz) | |
Ölbeständigkeit | bedingt ölbeständig |
Flammwidrigkeit | nach UL 1685 (CSA FT 4) |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67/IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -5 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | Stecker/Buchse |
Artikelnummer | 1657180 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | ABNMAY |
GTIN | 4046356100410 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 72,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 72,1 g |
Ursprungsland | PL |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien