cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20030211| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| mit Rasterzwischenstück | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| Standard | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| mit Rasterzwischenstück | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 240 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: PTDA 1,5/..-PH, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Stecksystem: COMBICON PST 1,0, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| mit Rasterzwischenstück | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| Standard | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| mit Rasterzwischenstück | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Es konnten keine Produkte für die ausgewählten Filter gefunden werden.
Zurück