cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19920306Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
50 V | 8 A | 24 - 16 |
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: IFMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
50 V | 8 A | 24 - 16 |