FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08CR2BD5X4 - Leiterplattenstecker
1863777

Leiterplattenstecker, Farbe: grün, Polzahl: 2, Artikelfamilie: FKIC 2,5 HC/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen
Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit