ZFKDSA 1-W-3,81- 2 - Leiterplattenklemme
1704498

Produktlinie COMBICON Terminals S
Querschnitt 1 mm2
Rastermaß 3,81 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mm2, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: ZFKDS(A) 1-W, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Werkzeuglos bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungshebel
Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen