SPT MODULAR - Leiterplattenklemme
1237697

Leiterplattenklemme, modular, Push-in-Federkraftanschluss, Raster 3,5 mm ... 15 mm, Bemessungsstrom bis zu 125 A, Bemessungsspannung bis zu 1500 V in Abhängigkeit des ausgewählten Spacers, Bemessungsquerschnitt 1,5 mm2 ... 35 mm2, individuelle Konfiguration

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Leistungsverluste reduzieren: Spannungsfestigkeit bis 1.500 V
Erhöhte Farbvarianz: Auf Wunsch individuelle Einfärbung jedes Pols
Nur ein Bauteil für alle Geräteanschlüsse: Kombinieren Sie verschiedene Einzelelemente zu Ihrem maßgeschneiderten Anschlussblock
Einfach zu Ihrem individualisierten Artikel: Nutzen Sie den Online-Konfigurator
Technische Daten ganz einfach online abrufen: QR-Code auf jedem Produkt