ATEX
Zulassungs-ID: KEMA 00ATEX2053 UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
176 V | 21 A | - 2,5 | ||
mit Rasterzwischenstück | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
mit 2 Rasterzwischenstücken | 440 V | 21 A | - 2,5 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 07.0023UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
176 V | 21 A | - 2,5 | ||
mit Rasterzwischenstück | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
mit 2 Rasterzwischenstücken | 440 V | 21 A | - 2,5 |