MCV 0,5/14-G-2,54 P20 THR R56 - Leiterplatten-Grundleiste
1821517

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 14, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 14, Anzahl der Anschlüsse: 14, Artikelfamilie: MCV 0,5/..-G-THR, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON FMC 0,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 56 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung