ZEC 1,5/ 3-ST-7,5C2R1,3GY L1L3 - Leiterplatten-Steckverbinder
1706765

Leiterplatten-Direktstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grau, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: ZEC 1,5/..-ST, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Direktstecktechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: ZEC, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil
Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
Steckrichtung parallel zur Leiterplatte